피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: Saykom
생성됨: 13.05.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Saykom
RZ500 - 01 - 13 - Circular Block Cylinder
Saykom
Round cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{sayko/round_cylinder/rz500_asmtab.prj},{NB=RZ500.40 FORM=01 STROKE=25 SEAL=Standard (POS=0)},{BORE=40},{ROD=25},{OPM=101},{FORM=01},{STROKE=25},{POS=0},{SEAL=Standard},{A=78},{D=90},{D1X=6x11},{D5X=3},{P1=14},{P2=14},{L2=11},{L4X=29.5},{L5X=19},{L6X=18},{MX=6 x M10},{RX=G1/4\"},{RX2=G1/4\"},{SW=21},{TK=70},{TK11=44},{TK12=52},{TK13=70},{G=M16 x 25},{ORX=10 x 2},{PPATH=rz500_asmtpl.prj},{SOURCEURL=http://sayko.com.tr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 다운로드
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BORE
Cylinder bore size
[mm]
ROD
Rod Ø (d)
[mm]
OPM
Operation mode
[mm]
SV
Stroke version
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
[mm]
D1
d1
[mm]
D5
d5
[mm]
P
[mm]
L2
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
M
ⁿ/ₐ
BETA
Beta
[°]
R
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
TK
[mm]
TK1
[mm]
G
G x depth
ⁿ/ₐ
OR
O-seal
[mm]
RZ500.25 FORM=01 STROKE=...
25
16
101
Standard stroke
64
65
6x6.5
-
-
8
24
18
-
-
-
G1/4"
13
50
-
M10 x 15
-
RZ500.32 FORM=01 STROKE=...
32
20
101
Standard stroke
71
75
6x9
-
-
11
30
19
-
-
-
G1/4"
17
58
-
M12 x 15
-
RZ500.40 FORM=01 STROKE=...
40
25
101
Standard stroke
78
90
6x11
-
-
11
29.5
19
-
-
-
G1/4"
21
70
-
M16 x 25
-
RZ500.50 FORM=01 STROKE=...
50
32
101
Standard stroke
83
100
6x11
-
-
11
30.5
19
-
-
-
G1/4"
26
80
-
M20 x 30
-
RZ500.63 FORM=01 STROKE=...
63
40
101
Standard stroke
91
125
6x13.5
-
-
15
36
23
-
-
-
G1/2"
32
100
-
M27 x 40
-
RZ500.80 FORM=01 STROKE=...
80
50
101
Standard stroke
106
160
6x17
-
-
15
41
25
-
-
-
G1/2"
41
130
-
M30 x 40
-
RZ500.100 FORM=01 STROKE...
100
60
101
Standard stroke
126
200
6x21
-
-
16
44
28
-
-
-
G1/2"
51
160
-
M42 x 60
-
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.